Pubblica i tuoi prodotti
AIRSLIDE - Porta automatica con lama d’aria integrata e profili TK35
FAAC

AIRSLIDE - Porta automatica con lama d’aria integrata e profili TK35

1.8 su 5 stelle1.8(5 recensioni)
Porta automatica scorrevole con lama d’aria ambientale integrata: - Indicata per locali aperti al pubblico come negozi, supermercati, uffici, banche, ospedali, aeroporti e stazioni ferroviarie. - Possibilità di aggiungere un sistema antipanico a sfondamento integrato e riarmo automatico conforme alla Norma Europea EN16005. - Abbinando alla porta l’automazione FAAC SERIE A1400 AIR , grazie al suo innovativo dispositivo “Energy Saving”, individua la direzione della camminata ed ottimizza perfettamente i tempi di apertura/chiusura evitando inutili dispersioni d’aria, anche in caso di passaggi laterali. - PRESTAZIONI PRODOTTO: efficienza energetica fino al 62%, qualità dell’aria fino al 62%, miglior comfort ambientale fino al 48%
Voce di capitolato
  • Combinata al sistema AIRSLIDE, la speciale barriera d’aria integrata nell’ingresso, assicura un maggiore grado di isolamento fra l’ambiente interno ed esterno, proteggendo anche i locali da polveri, inquinamento e insetti provenienti dall’ambiente esterno. Porta automatica ideale per installazioni in luoghi ad alta frequenza di passaggio come hotel, centri commerciali, uffici, ospedali, farmacie e d aeroporti. LAMA D'ARIA • Nuovo desing per facilitare il montaggio di sensori sul lato esterno. • Dimensioni compatte 182 x 252 mm. • Carter esterno apribile per ispezione e manutenzione autosostenuto con appositi accessori per evitarne la caduta a terra. • Gruppo motoventola studiato appositamente per un facilitarne lo smontaggio in caso di manutenzione. • Barriera a lama d’aria interna al carter costituita da motore monofase di adeguata potenza 230V~/50Hz, comprensivo di gruppo di ventilazione a mezzo ventole tangenziali in varie combinazioni. • Assorbimento dell’aria interna all’edificio ed espulsione forzata all’esterno. • Funzionamento automatico al rilevamento dell’impulso di apertura della porta, e funzione di riposo (spento). STRUTTURE DI SOSTEGNO • Porta automatica completa costituita da una robusta struttura in estruso di alluminio autoportante. • Traversa con barriera d’aria incorporata, costituita da profili in estruso di alluminio. • Sistema pre-assemblato con telaio perimetrale completo di traversa portante, montanti laterali e accessori. • Gruppo di aspirazione in acciaio inox. ANTE • Porta automatica scorrevole realizzata con profili estrusi in alluminio in lega 6060 UNI 9006 con bordi arrotondati, corredati di fermavetri verticali raggiati, guarnizioni, spazzolini, accessori di movimento e di montaggio. • Guide inferiori di scorrimento delle ante da fissare a pavimento. • Finitura delle ante, della struttura a mezzo ossidazione o verniciatura in tinte RAL. • Possibilità di montaggio vetri stratificati trasparenti oppure vetri camera stratificati trasparenti. • Possibilità di montaggio serratura meccanica sulle ante mobili. ACCESSORI AIRSLIDE • Possibilità di ante scorrevoli a sfondamento con e senza riarmo automatico e semifisse laterali con cerniere interne al profilo non in vista provviste di dispositivi magnetici che garantiscono una forza di sgancio regolabile non superiore a 220 N, come richiesto dalla Norma Europea EN 16005 • Possibilità di montare serratura meccanica a 3 punti di chiusura con cilindro passante e chiavi UNITÀ DI CONTROLLO E1AS • 4 livelli di velocità programmabili con dipswitch che si escludono in presenza di collegamento CANBUS, • Collegamento CANBUS per gestione velocità delle ventole tramite SDK EVO (cod. 790019) e pilotaggio diretto di AIRSLIDE direttamente dalla scheda elettronica delle porte automatiche FAAC, • Gestione contemporanea di max. 2 gruppi motoventola (MASTER-SLAVE) per vani passaggio fino a 2400mm, • Morsettiere dedicate ed estraibili per alimentazione 230Vac, ingressi, motori, • Fusibile di protezione dell’alimentazione principale e degli accessori, – Porta USB per aggiornamenti firmware, – Tasto di test motore per azionare il motore durante la messa in servizio o manutenzione senza dover fare cablaggi o programmazioni particolari.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFAAC-Airslide-A1400-TK35
  • Famiglia di prodottoFAAC
  • Gruppo di famigliaSliding Doors
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2024-04-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioExtruded Aluminum
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors