Pubblica i tuoi prodotti
FAAC A952 Automazione per Porte a Battente
FAAC A952 Automazione per Porte a Battente
FAAC A952 Automazione per Porte a Battente
FAAC A952 Automazione per Porte a Battente
    FAAC

    FAAC A952 Automazione per Porte a Battente

    Per le porte automatiche a battente, anche le più pesanti e difficoltose, FAAC mette in campo tutta l’autorevolezza della tecnologia e dell’innovazione che contraddistinguono l’azienda da 60 anni. All’elevato grado di affidabilità e sicurezza che caratterizza tutte le automazioni per porte a battente, FAAC affianca un’ampia gamma di accessori creati per soddisfare le più esigenti richieste, sia dal punto di vista dell’installazione che architettonico. Tutte le porte pedonali automatiche FAAC sono state concepite per facilitare il transito e garantire sempre minimo ingombro, estrema silenziosità e massima adattabilità. Le automazioni porte FAAC sono inoltre conformi alla normativa EN16005 e tecnologicamente avanzate sia in termini di sicurezza che di risparmio energetico.
    Voce di capitolato
    • L’automazione A952, conforme alla EN16005, permette di movimentare la porta, con peso fino a 800 Kg, in assoluta silenziosità e in servizio continuo. Può essere installata su vie di fuga in conformità alla EN16005, soddisfacendo tutti i criteri di sicurezza della normativa EN13489-1 PLD. Pignone e cremagliera a rapporto variabile per una compressione costante della molla (BREVETTO FAAC) Ingranaggi ad assi paralleli a rapporto variabile per una gestione della movimentazione fluida efficace (BREVETTO FAAC) Dimensioni compatte ed ideale per movimentare porte tagliafuoco e porte evacuatori di fumo Il carter di copertura è in alluminio anodizzato argento.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFAAC-A952
    • Famiglia di prodottoFAAC
    • Gruppo di famigliaSwing Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-02-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)74
    • Larghezza (mm)715
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioExtruded Aluminum
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors