Pubblica i tuoi prodotti
FAAC J200 F dissuasore di traffico Fisso
FAAC J200 F dissuasore di traffico Fisso
    FAAC

    FAAC J200 F dissuasore di traffico Fisso

    Il dissuasore di traffico Fisso FAAC J200 F non necessita lavori di posa invasivi, né alimentazione elettrica. È quindi particolarmente indicato per delimitare permanentemente aree pedonali, o in installazioni insieme ad altri dissuasori retraibili . Le principali caratteristiche del J200 F sono: 1. Alimentazione e cablaggio non richiesti 2. Scavi limitati e semplicità di posa 3. Coerenza estetica in installazioni insieme a dissuasori retraibili 4. Possibilità di rimuovere manualmente il dissuasore per aprire il passaggio 5. Facilità di trasporto, stoccaggio e posa, grazie al peso contenuto del prodotto
    Voce di capitolato
    • Dissuasore di traffico Fisso FAAC J200 F. APPLICAZIONI: Delimitazioni permanenti di aree pedonali, parcheggi privati, aree residenziali, aree commerciali, siti industriali, ospedali ed edifici pubblici, campeggi, centri vacanza e sportivi. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Il dissuasore è composto di un cilindro alto 600mm, con diametro di 200mm, disponibile in acciaio SJ235JRG2 EN 10277 (spessore 6mm) con trattamento anticorrosivo e vernice a polvere poliestere, oppure in acciaio AISI 316L (spessore 6mm) satinato. La base di supporto viene posata nello scavo realizzato ad hoc. Il cilindro è visibile in tutte le condizioni ambientali, essendo fornito di una fascia riflettente di 25mm e di luci a LED –alimentatore non fornito-. OPZIONI: Le finiture del cilindro possono essere: - trattamento superficiale di cataforesi e vernice a polvere poliestere di colore grigio scuro metallizzato - finitura in acciaio inossidabile satinato ACCESSORI: Si può aggiungere un Kit luci Led per segnalare il movimento e la posizione sollevata.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFAAC-J200-F
    • Famiglia di prodottoFAAC
    • Gruppo di famigliaTraffic bollards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-23
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)500
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descrizione Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Numero OmniClass23-11 29 35
    • Titolo OmniClassBollards