Pubblica i tuoi prodotti
FAAC J200 HA dissuasore di traffico retraibile Automatico
FAAC J200 HA dissuasore di traffico retraibile Automatico
FAAC J200 HA dissuasore di traffico retraibile Automatico
    FAAC

    FAAC J200 HA dissuasore di traffico retraibile Automatico

    Il dissuasore di traffico retraibile Automatico FAAC J200 HA è particolarmente indicato per il controllo degli accessi veicolari in ambito residenziale. Può essere azionato da personale autorizzato tramite comandi volontari, oppure azionato automaticamente. Le principali caratteristiche del J200 HA sono: 1. Unità Idraulica integrata 2. Prodotto di concezione snella, configurabile selezionando gli accessori desiderati 3. Nessun pozzetto richiesto: opere civili e posa eseguibili nello stesso giorno 4. Manutenzione semplificata (possibile ad opera di una sola persona) 5. Facilità di trasporto, stoccaggio e posa, grazie al peso contenuto del prodotto 6. Movimento rapido e silenzioso
    Voce di capitolato
    • Dissuasore retraibile automatico (Hydraulic Automatic) FAAC J200 HA per utilizzo in ambito residenziale. APPLICAZIONI: Delimitazioni di aree pedonali, parcheggi privati, aree residenziali, aree commerciali, siti industriali, ospedali ed edifici pubblici, campeggi, centri vacanza e sportivi. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Il dissuasore è composto di un cilindro alto 600mm dal suolo, Ø200mm e spessore 6mm disponibile in acciaio SJ235JRG2 EN 10277 con trattamento anticorrosivo e vernice, o in acciaio AISI 316L satinato. La struttura di supporto viene calata, col cilindro, nella fondazione. Tutti i fissaggi interni utilizzano viteria in acciaio inox, per evitare la corrosione. Il grado di protezione dell’unità idraulica è IP67. Velocità dei dissuasori in condizioni di esercizio standard: Tempo di risalita 5.0s / Tempo di discesa 7.0s. Tali velocità sono mantenute costanti all’interno del duty cycle consigliato. Il cilindro sollevato è visibile in tutte le condizioni ambientali, essendo fornito di una fascia riflettente di 25mm attorno al cilindro e di luci LED -opzionali- che lampeggiano durante il movimento e rimangono accese a dissuasore sollevato. UNITA’ IDRAULICA- L’unità idraulica è costituita da una pompa azionata da un motore elettrico (230 VAC). In caso di mancanza di corrente a dissuasore sollevato, il cilindro rimane in posizione alta. Per abbassarlo è necessario tornare ad alimentare il dissuasore, o sbloccarlo manualmente. La valvola di sblocco per l’abbassamento manuale -con chiave - è accessibile sulla parte superiore del cilindro, protetta da una vite di sicurezza. Una elettrovalvola di sicurezza (opzionale) consente la discesa automatica in caso di mancanza di corrente. SCHEDA DI CONTROLLO: E’ alimentata con 230VAC – 50/60Hz. La scheda di controllo esterna può comandare fino a 4 dissuasori. È equipaggiata di un doppio loop detector integrato e logiche di funzionamento programmabili. Per collegarla al dissuasore si utilizza un cavo a 16+1 conduttori con sezione min. 1,5mm. TEMPERATURE DI ESERCIZIO: Temperatura di esercizio standard -15 °C / +55 °C Temperatura di esercizio col riscaldatore (accessorio) -25 °C / +55 °C OPZIONI: Le finiture del cilindro possono essere: - trattamento superficiale di cataforesi e vernice a polvere poliestere di colore grigio scuro metallizzato - finitura in acciaio inossidabile satinato ACCESSORI: Si può aggiungere un Kit luci Led per segnalare il movimento e la posizione sollevata. Si può aggiungere un avvisatore acustico per segnalare il movimento del dissuasore. Si può aggiungere un riscaldatore di pozzetto, per allargare il range delle temperature di esercizio. Si può aggiungere un analizzatore acustico di sirene per l’abbassamento automatico di emergenza Si può aggiungere un kit di sicurezza, comprendente: - un pressostato per invertire il movimento in caso di incontro di un ostacolo durante la salita - un’elettrovalvola per l’abbassamento automatico in assenza di corrente
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFAAC-J200-HA
    • Famiglia di prodottoFAAC
    • Gruppo di famigliaTraffic bollards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-23
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)500
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)90
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descrizione Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Numero OmniClass23-11 29 35
    • Titolo OmniClassBollards