Pubblica i tuoi prodotti
Automazioni per porte scorrevoli SL6
Automazioni per porte scorrevoli SL6
Automazioni per porte scorrevoli SL6

    Automazioni per porte scorrevoli SL6

    L’automazione SL6 è la più versatile della gamma ed è disponibile nelle seguenti versioni:

    • ADVANCED ed EMERGENCY ridondante per ante fino a 140kg

    • HEAVY fino a 180 kg

    • BIG fino a 400 kg

    SL6 è anche la piattaforma per le automazioni ermetiche. SL6 conserva tutte le caratteristiche di alta efficienza e di performance delle automazioni della serie SL. FACE e include quindi un controllo potente con display locale, i morsetti configurabili e un ampio range di parametri personalizzabili per soddisfare qualsiasi esigenza.

    VERSATILE

    SL6 è estremamente versatile: nella versione Advance o Emergency è adatta per ante fino a 140 kg, ma nelle versioni Heavy o Big può raggiungere una portata di 400 kg.

    FACILE MANUTENZIONE

    La configurazione senza motoriduttore rende l'SL6 estremamente affidabile, con elevate performance e minimizza la necessità di manutenzione. Il motore ha una garanzia di 5 anni e l'automazione è testata per 5 milioni di cicli.

    LUNGA DURATA

    L’automazione SL6 è progettata per essere affidabile, grazie a caratteristiche come il motore brushless, che ha una vita utile 10 volte maggiore di un motore tradizionale o la completa assenza di motoriduttore.

    Voce di capitolato
    • Versioni: Advanced / Emergency / Heavy / Big

      Dimensioni (mm): 125 x 156 [A x P]

      Lunghezza massima (mm): 6600 [L]

      Carico massimo (versioni Advanced o Emergency) (kg): 140 (1 anta) / 120 (2 ante)

      Carico massimo (versione Heavy) (kg): 180 (1 anta) / 150 (2 ante)

      Carico massimo (versione Big) (kg): 400 (1 anta) / 250 (2 ante)

      Velocità massima (versione Advanced o Emergency) (m/s): 0,8 (1 foglia) / 1,6 (2 foglie)

      Velocità massima (versione Heavy) (m/s): 0,6 (1 anta) / 1,2 (2 ante)

      Classe di servizio (versioni Advanced o Emergency): funzionamento continuo

      Classe di servizio (versione Heavy o Big): funzionamento intenso

      Alimentazione (V): 100 - 240 (50/60 Hz)

      Potenza nominale (W): 70

      Stand-by (W): 10

      Carico nominale (N): 150

      Grado di protezione: IP20

      Temperatura di funzionamento (°C): -15 / +50

      Uscita accessori (Vdc): 12 (1 A max)

      Modalità di aggiornamento del firmware: USB standard / Micro SD

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSL6
    • Famiglia di prodottoAutomations
    • Gruppo di famigliaSliding Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-06
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta