Pubblica i tuoi prodotti
Automazioni per porte telescopiche SLT
Automazioni per porte telescopiche SLT
Automazioni per porte telescopiche SLT
Automazioni per porte telescopiche SLT
Automazioni per porte telescopiche SLT
Automazioni per porte telescopiche SLT
Automazioni per porte telescopiche SLT
Automazioni per porte telescopiche SLT
Automazioni per porte telescopiche SLT
Automazioni per porte telescopiche SLT

    Automazioni per porte telescopiche SLT

    L’automazione telescopia SLT è disponibile in versione ADVANCED ed EMERGENCY ridondante ed è la soluzione perfetta in tutte le applicazioni con spazio limitato. La soluzione brevettata proposta da FACE include un binario sospeso con supporti modulari che permette l’accesso completo alle ante lente per la loro installazione e manutenzione. La regolazione e la sincronizzazione delle ante lente e veloci è estremamente facile: è sufficiente porre entrambe le ante in posizione aperta e connettere le due pulegge di trasmissione delle cinghie, mediante le due viti frontali. Il motore Brushless in presa diretta e il sistema di alimentazione con tecnologia switch massimizzano l’efficienza energetica.

    FACILE DA INSTALLARE

    L’automazione SLT può essere installata e manutenuta facilmente grazie al suo sistema di supporto brevettato.

    ADATTA PER VIA DI FUGA

    L’automazione SLT con sistema ridondante può essere utilizzata anche per uscite di emergenza.

    INSTALLAZIONI CON SPAZIO RIDOTTO

    SLT è la migliore soluzione, quando ante ampie non possono essere utilizzate per mancanza di spazio.

    Voce di capitolato
    • Versioni: Advanced / Emergency

      Dimensioni (mm): 125 x 216 [A x P]

      Lunghezza massima (mm): 6600 [L]

      Carico massimo (kg): 100 (2 ante) / 70 (4 ante)

      Velocità massima (m/s): 0,8 (2 ante) / 1,6 (4 ante)

      Classe di servizio: Funzionamento continuo

      Alimentazione (V): 100 - 240 (50/60 Hz)

      Potenza nominale (W): 70

      Stand-by (W): 10

      Carico nominale (N): 150

      Grado di protezione: IP20

      Temperatura di funzionamento (°C): -15 / +50

      Uscita accessori (Vdc): 12 (1 A max)

      Modalità di aggiornamento del firmware: USB standard / Micro SD

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSLT
    • Famiglia di prodottoAutomations
    • Gruppo di famigliaTelescopic Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-06
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta