Pubblica i tuoi prodotti
Automazioni per battenti SW2
Automazioni per battenti SW2
Automazioni per battenti SW2
Automazioni per battenti SW2
Automazioni per battenti SW2
Automazioni per battenti SW2
Automazioni per battenti SW2
Automazioni per battenti SW2

    Automazioni per battenti SW2

    SW2 è l’automazione più piccola della gamma delle battenti e con le sue dimensioni compatte è l’ideale in molte installazioni all’interno con un impatto visivo discreto. E’ piccola, ma con tanta forza e può essere usata per ante fino a 200 kg. Il cuore del sistema è il motore brushless, che opera a basse velocità e questo minimizza l’usura, i costi di manutenzione con una vita utile 10 volte più lunga di un motore DC tradizionale. SW2 è disponibile con tre tipi di braccio, braccio a scorrevole a tirare, scorrevole a spingere e articolato per qualsiasi tipo di installazione. I parametri operative dell’SW2 possono essere settati in modalità “low energy” (totalmente in accordo all’allegato F della norma EN16005), per tutte le applicazioni che non prevedono sensori di sicurezza.

    EFFICIENTE

    Il motore brushless e il sistema di alimentazione con tecnologia switch rendono l’SW2 un’automazione estremamente efficiente.

    COMPATTO

    L’automazione SW2 è estremamente compatta e questo la rende perfetta per installazioni all’interno.

    UN CONTROLLO POTENTE

    Il sistema di controllo include come standard un ampio numero di funzioni native, un display integrato, morsetti configurabili, una porta USB e una interfaccia di controllo remota.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni (mm): 82 x 117 x 443 [A x P x L]

      Tipo di braccio: articolato a spingere / scorrevole a tirare / scorrevole a spingere

      Carico massimo (kg): 200 (larghezza dell'anta 0,8 m)

      Tempo manovra (s): 2 - 6

      Classe di servizio: Funzionamento continuo

      Alimentazione (V): 100 - 240  (50/60 Hz)

      Potenza nominale (W): 40

      Stand-by (W): 8

      Carico nominale (N): 20

      Grado di protezione: IP20

      Temperatura di funzionamento (°C): -15 / +50

      Uscita accessori (Vdc): 12 (1 A) / 24 (0.5 A)

      Modalità di aggiornamento del firmware: USB standard / Micro SD

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSW2
    • Famiglia di prodottoAutomations
    • Gruppo di famigliaSwing Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-06
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta