Riferimento: 0114MT12W
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776328730
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Fissaggio: Parete
Serie: 0114
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 28W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: COB LED
Numero di velocità: Yes
Tipo di regolazione del motore: 700mA CC
Formato della lampadina: 2723lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3100K
Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM
Lunghezza della scatola individuale (MM): 15°
Volume della scatola Ind. Trawl: 215
Peso netto della scatola individuale (KG): 52
PCS: 111