Pubblica i tuoi prodotti
LIZ Lampada sospensione trasparente
LIZ Lampada sospensione trasparente
LIZ Lampada sospensione trasparente

    LIZ Lampada sospensione trasparente

    LIZ è un apparecchio a sospensione per illuminazione di interni, realizzato in metallo e vetro. Questa sospensione decorativa è il modo ideale per illuminare ambienti dallo stile moderno.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 65080

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776090590

      Articolo tariffario: 9405115000

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: 0

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 6508

      Materiale schermo: Steel+Glass

      Materiale diffusore: Acero+Cristal

      Materiale paletta: Acier+Verre

      Finitura principale: Acciaio+Vetro

      Finitura schermo: Glass

      Finitura diffusore: Cristal

      Finitura paletta: Verre

      Sorgente luminosa Classe energetica: Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Altes Gold

      Lampadina consigliata: Old Gold

      Informazioni massime sul driver: Oro Viejo

      Lumen max: Vieil Or

      Tensione: Oro Vecchio

      Temperatura colore (K): Transparent

      Intervallo K regolabile: Transparent

      Temperatura colore regolabile (K): Transparente

      CRI: Transparent

      MAC ADAM STEP: Trasparente

      Gradi di apertura: Transparent

      Adatto a Sea Sid: Transparent

      Altezza totale: Transparente

      Lunghezza: Transparent

      Max. Lunghezza: Trasparente

      Profondità: Transparent

      Diametro totale: Transparent

      Diametro della calotta: Transparent

      Diametro della base: Trasparente

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 15W

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17428

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 1540

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 140

      Peso netto della scatola individuale (KG): 140

      PCS: 140

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico65080_-_liz-2-transparent-pendant-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSUSPENSION
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL