Pubblica i tuoi prodotti
FOST PULLDOWN proiettore bianco 15W 35° 3000K CRI97 Casambi

FOST PULLDOWN proiettore bianco 15W 35° 3000K CRI97 Casambi

FOST PULLDOWN è un apparecchio da incasso progettato per fungere da downlight e trasformabile in un proiettore molto funzionale grazie al suo sistema di estrazione del blocco ottico che gli consente di soddisfare le aspettative dell'illuminazione d'accento. Questa caratteristica conferisce a FOST PULLDOWN la perfetta flessibilità per spazi multifunzionali che richiedono adattamenti o modifiche da un punto fisso. Questo proiettore pulldown bianco ha una temperatura di colore di 3000K, CRI97, un angolo di 35°, una potenza di 15W e un sistema di controllo Casambi. Queste qualità lo rendono una soluzione ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e spazi domestici.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0122X3031W

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776270411

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 0117

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: COB LED

    Numero di velocità: Yes

    Tipo di regolazione del motore: 350mA CC

    Formato della lampadina: 1208lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): 97

    Larghezza della scatola individuale (MM): 2 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 15°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 121

    PCS: 50

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0122X3031W_-_FOST-PULLDOWN-White-projector-15W-35-3000K-CRI97-Casambi
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaRecessed Lamp
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)139
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted