Riferimento: 0125X3031C-110
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776258075
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: INCASSO
Descrizione commerciale: FOST RECESSED proiettore bianco 15W CRI97 3000K 35°
Descrizione del prodotto: La famiglia FOST nasce per illuminare punti ben precisi. Ha un design semplificato, con un driver integrato nell'adattatore del binario stesso, facile da installare in qualsiasi spazio, dando risalto all'architettura. Il suo design multifunzionale, il driver integrato nell'adattatore per binario stesso e i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica, consentendo al tempo stesso di modificare il fascio o ridurre l'abbagliamento. Ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e anche spazi domestici. Questo faretto da incasso bianco ha una temperatura colore di 3000K, CRI97, un angolo di 35° e una potenza di 15W.
Serie: 0117
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01