Pubblica i tuoi prodotti
TRACK 3 FASI DALI 2m NERO

TRACK 3 FASI DALI 2m NERO

Questo binario nero di due metri è progettato per l'utilizzo con proiettori con sistema DALI. Questo prodotto è fabbricato in Europa.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 01995102

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8019163146205

    Articolo tariffario: 8536901000

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Serie: 1121

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

    Lampadina consigliata: Black

    Informazioni massime sul driver: Negro

    Lumen max: Noir

    Tensione: Nero

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    N. di pale: 50/60Hz

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 32

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 2000

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico01995102_-_BLACK-DALI-UNIVERSAL-TRACK-2m
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)185
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro