Riferimento: 02100901
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776121041
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 0219
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß
Lampadina consigliata: Matt White
Informazioni massime sul driver: Blanco Mate
Lumen max: Blanc Mat
Tensione: Bianco Opaco
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Altezza minima di incasso (MM): 44
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 8
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: GU10
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17316
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 105
Peso lordo della scatola individuale (KG): 90
Peso netto della scatola individuale (KG): 90