Riferimento: 033013603
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776129382
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Fissaggio: Soffitto
Serie: 0341
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Grau
Lampadina consigliata: Grey
Informazioni massime sul driver: Gris
Lumen max: Gris
Tensione: Grigio
Altezza minima di incasso (MM): 23
Spessore massimo del tetto (MM): III
Diametro del kit soffitto/luce: 54W
Lame reversibili: COB LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Tipo di regolazione del motore: 500mA CC
Formato della lampadina: 4350lm
Accessori inclusi nella scatola: 2700K
Altezza della scatola individuale (MM): 82
Larghezza della scatola individuale (MM): 2 SDCM
Lunghezza della scatola individuale (MM): 24°
Volume della scatola Ind. Trawl: 130
Peso lordo della scatola individuale (KG): 140
Peso netto della scatola individuale (KG): 140