Pubblica i tuoi prodotti
UNO downlight incasso bianco/bianco 8W 37° 3000K CRI90

UNO downlight incasso bianco/bianco 8W 37° 3000K CRI90

UNO ha un design molto piccolo e può illuminare senza occupare molto spazio, sia visivamente che sulla superficie d'incasso. Questo downlight bianco/bianco, oltre ad essere perfetto per la tua casa, soddisfa anche le esigenze del contract e dell'hospitality. Questo faretto da incasso UNO ha una temperatura colore di 3000K, CRI90, un angolo di 37° e una potenza di 8W.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0331930311-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776397484

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: INCASSO

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: UNO downlight incasso bianco/bianco 8W 37° 3000K CRI90

    Descrizione del prodotto: UNO ha un design molto piccolo e può illuminare senza occupare molto spazio, sia visivamente che sulla superficie d'incasso. Questo downlight bianco/bianco, oltre ad essere perfetto per la tua casa, soddisfa anche le esigenze del contract e dell'hospitality. Questo faretto da incasso UNO ha una temperatura colore di 3000K, CRI90, un angolo di 37° e una potenza di 8W.

    Serie: 0353

    Materiale corpo: Alluminio

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    Sorgente luminosa Classe energetica: G

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 8W

    Sorgente luminosa: MODULO LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 500mA CC

    Lumen max: 341lm

    Tensione: 110V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: 37°

    Altezza totale: 95

    Diametro totale: 50

    Misura di taglio: 45

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0331930311-110_-_UNO-white-white-recessed-downlight-8W-37deg-3000K-CRI90
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaRecessed Lamp
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto