Pubblica i tuoi prodotti
TULIPA downlight regolabile bianco 7W 3000K CRI90  15°
TULIPA downlight regolabile bianco 7W 3000K CRI90  15°

    TULIPA downlight regolabile bianco 7W 3000K CRI90 15°

    TULIPA è l'alternativa perfetta quando sono necessari luce di qualità e comfort visivo. Si tratta di un incasso orientabile bianco con cornice in iniezione di alluminio e finiture di alta qualità che, grazie al nido d'ape ritagliato e integrato, garantisce comfort visivo. Tulipa ha una temperatura colore di 3000K, un angolo di 15°, una potenza di 7W e un CRI90.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 0339193011

      Catalogo: Architectural

      EAN: 8421776360167

      Articolo tariffario: 9405990090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: No

      Numero di registrazione ERP: 1892649

      Categoria: ARCHITECTURAL

      Sottocategoria: INCASSO

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: TULIPA downlight regolabile bianco 7W 3000K CRI90 15°

      Descrizione del prodotto: TULIPA è l'alternativa perfetta quando sono necessari luce di qualità e comfort visivo. Si tratta di un incasso orientabile bianco con cornice in iniezione di alluminio e finiture di alta qualità che, grazie al nido d'ape ritagliato e integrato, garantisce comfort visivo. Tulipa ha una temperatura colore di 3000K, un angolo di 15°, una potenza di 7W e un CRI90.

      Serie: 0335

      Sorgente luminosa Classe energetica: C

      Codice sorgente luminosa: CLU02Q-1204E1-302H6Y5-EC1

      IP: 20

      Tipo: II

      Potenza max. (W): 7W

      Hertz: 50/60Hz

      Sorgente luminosa: COB LED

      Sorgente luminosa inclusa: Yes

      Lumen max: 366lm

      Tensione: 220V-240V

      Temperatura colore (K): 3000K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Gradi di apertura: 90°

      Adatto a Sea Sid: 0

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

      Peso netto dell'articolo consolidato: 0,29

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico0339193011_-_TULIPA-downlight-adjustable-white-7W-3000K-CRI90--15deg
    • Famiglia di prodottoArchitectural
    • Gruppo di famigliaRecessed Lamp
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto