Riferimento: 0348X2782D
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776306080
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Fissaggio: Soffitto
Serie: 0346
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 10W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: COB LED
Numero di velocità: Yes
Tipo di regolazione del motore: 250mA CC
Formato della lampadina: 730lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 2700K
Altezza della scatola individuale (MM): 97
Larghezza della scatola individuale (MM): 2 SDCM
Lunghezza della scatola individuale (MM): 90°
Volume della scatola Ind. Trawl: 88
PCS: 77