Pubblica i tuoi prodotti
VIA Superficie grigio DALI & PRISMATIC 112CM 48W 3000K

VIA Superficie grigio DALI & PRISMATIC 112CM 48W 3000K

VIA è un apparecchio multifunzione grigio che può essere installato sia a sospensione che a superficie. Apparecchio ideale per illuminare gli ambienti di lavoro. Con una temperatura colore di 3000K, questo apparecchio permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti. Versione da 112 cm. Questo sistema LED permette la creazione di linee di luce continue. Versione con DALI e diffusore microprismato.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 041000103DU

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776176034

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 0410

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Grau

    Lampadina consigliata: Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris

    Lumen max: Gris

    Tensione: Grigio

    Gradi di apertura: Prisma

    Adatto a Sea Sid: Prism

    Altezza totale: Prismático

    Lunghezza: Prisme

    Max. Lunghezza: Prisma

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 52W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 3700lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): =80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM

    Volume della scatola Ind. Trawl: 68

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 1136

    Peso netto della scatola individuale (KG): 40

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico041000103DU_-_VIA-Grey-surface-DALI---PRISMATIC-112CM-48W-3000K
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaRecessed Lamp
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)165
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted