Pubblica i tuoi prodotti
VIA Superficie grigio 84CM 36W 4000K

VIA Superficie grigio 84CM 36W 4000K

VIA è un apparecchio multifunzione grigio che può essere installato sia a sospensione che a superficie. Apparecchio ideale per illuminare gli ambienti di lavoro. Con una temperatura colore di 4000K, questo apparecchio permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti. Versione da 84 cm. Questo sistema LED permette la creazione di linee di luce continue.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 041001303

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776173620

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 0410

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Grau

    Lampadina consigliata: Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris

    Lumen max: Gris

    Tensione: Grigio

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 39W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 3000lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 4000K

    Altezza della scatola individuale (MM): =80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM

    Volume della scatola Ind. Trawl: 68

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 855

    Peso netto della scatola individuale (KG): 40

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico041001303_-_VIA-Grey-surface-84CM-36W-4000K
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaRecessed Lamp
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)135
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted