Riferimento: 041005402DU
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776277281
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 894248 / 897198
Fissaggio: Parete
Serie: 0411
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: PMMA
IP: PMMA
IK: PMMA
Potenza max. (W): PMMA
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz
Lampadina consigliata: Black
Informazioni massime sul driver: Negro
Lumen max: Noir
Tensione: Nero
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: C
Dimensioni della scatola di scarico: WU-M-670-TC-830 / WU-M-672-TC-830
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 38W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Tipo di regolazione del motore: 1050mA CC
Formato della lampadina: 3120lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): =80
Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM
Lunghezza della scatola individuale (MM): 23°
Volume della scatola Ind. Trawl: 68
Peso lordo della scatola individuale (KG): 850
Peso netto della scatola individuale (KG): 40