Riferimento: 041005901D-110
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776532861
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: VIA EVO superficie 570 15W 3000K bianco DALI
Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio a plafone bianco con una lunghezza di 570 mm, con una temperatura di colore di 3000K, una potenza di 15W e un sistema di controllo DALI.
Serie: 0411
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: PMMA
Finitura corpo: Bianco
Finitura diffusore: Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: C
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 15W
Sorgente luminosa: SMD LED
Informazioni massime sul driver: 400mA CC
Lumen max: 1392
Tensione: 110V
Temperatura colore (K): 3000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 110
Altezza totale: 68
Lunghezza: 570
Profondità: 40
Tipo di regolazione del motore: DALI
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01