Riferimento: 0410T01028
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776340602
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 844642
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: VIA EVO TRACK 1130 superficie nero UGR<19 80° DALI
Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVO TRACK permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), oppure costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVO TRACK è un apparecchio a plafone nero con una lunghezza di 1130 mm, un angolo di 80° e un sistema di controllo DALI. Il suo UGR<19 lo rende un'alternativa perfetta per le applicazioni da ufficio.
Serie: 0411
Materiale corpo: Alluminio+PC
Finitura corpo: Nero
Sorgente luminosa Classe energetica: C
Codice sorgente luminosa: 89603469
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 54W
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 1050mA CC
Lumen max: 4881lm
Tensione: 220V-240V
Intervallo K regolabile: 2700 - 6500K
Temperatura colore regolabile (K): 1
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 80°
Altezza totale: 68
Lunghezza: 1130
Profondità: 40
Tipo di regolazione del motore: DALI
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 1,40