Riferimento: 0410T6002WU
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776342378
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 832742
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: VIA EVO TRACK 1130 superficie nero 51W 4000K Prism CASAMBI
Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVO TRACK permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), oppure costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVO TRACK de51We è un apparecchio da superficie con sistema di controllo Casambi, di colore nero, con una lunghezza di 1130 mm, prismatico e con una temperatura di colore di 4000K.
Serie: 0411
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: PMMA
Finitura corpo: Nero
Finitura diffusore: Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: C
Codice sorgente luminosa: 28002936
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 51W
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Informazioni massime sul driver: 1400mA CC
Lumen max: 4285lm
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 4000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 90°
Altezza totale: 68
Lunghezza: 1130
Profondità: 40
Tipo di regolazione del motore: CASAMBI
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 1,40