Riferimento: 041483012
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776283435
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Fissaggio: Soffitto
Serie: 0500
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: PMMA
IP: PMMA
IK: PMMA
Potenza max. (W): PMMA
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 36W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: MODULO LED
Numero di velocità: Yes
Tipo di regolazione del motore: 900mA CC
Formato della lampadina: 3861lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): =80
Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM
Lunghezza della scatola individuale (MM): 110°
Volume della scatola Ind. Trawl: 55
Peso netto della scatola individuale (KG): 86
PCS: 400