Riferimento: 0419TW12D
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776284388
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 896684
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: DOMIO superficie nera Ø600 33W opale DALI
Descrizione del prodotto: DOMIO è una famiglia di apparecchi circolari dalle linee pure ideali per illuminare ampi spazi come lobby, sale conferenze e ristoranti. Questo apparecchio a plafone DOMIO nero Ø600mm ha una potenza di 33W e dispone di un sistema di controllo DALI. DOMIO può essere installata come lampada da soffitto/parete leggermente separata dalla superficie di montaggio, semi-incasso o sospensione grazie al suo accessorio Rif.050000098 (non incluso).
Serie: 0500
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: PMMA
Finitura corpo: Nero Opaco
Finitura diffusore: Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: D
Codice sorgente luminosa: 89603436
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 33W
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: MODULO LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 500mA CC
Lumen max: 3528
Tensione: 220V-240V
Intervallo K regolabile: 2700 - 6500K
CRI: >90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 20°
Altezza totale: 55
Profondità: 86
Diametro totale: 600
Tipo di regolazione del motore: DALI
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 10.1
Peso netto dell'articolo consolidato: 10,00