Pubblica i tuoi prodotti
VIA EVO superficie 850 38+14W 3000K bianco

VIA EVO superficie 850 38+14W 3000K bianco

Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio up&down bianco, con una lunghezza di 850 mm, una temperatura di colore di 3000K, CRI80 e una potenza di 38+14W.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 042005401-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776546660

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: VIA EVO superficie 850 38+14W 3000K bianco

    Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio up&down bianco, con una lunghezza di 850 mm, una temperatura di colore di 3000K, CRI80 e una potenza di 38+14W.

    Serie: 0411

    Finitura corpo: Bianco

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 38+14W

    Informazioni massime sul driver: 1050 + 400mA CC

    Lumen max: 3367lm + 1776lm

    Tensione: 110V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: =80

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico042005401-110_-_VIA-EVO-surface-850-38-14W-3000K-white
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted