Riferimento: 042021101D5-110
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776548077
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° bianco DALI
Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio up&down bianco con una lunghezza di 1130 mm, con una temperatura di colore di 3000K, CRI80, un angolo di 50° e un sistema di controllo DALI. Il suo UGR<16 lo rende un'alternativa perfetta per le applicazioni da ufficio.
Serie: 0411
Finitura corpo: Bianco
Lumen max: 3354lm + 2664lm
Tensione: 110V
CRI: 90
Tipo di regolazione del motore: DALI
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01