Riferimento: 042483093D-110
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776548282
Articolo tariffario: 9405119090
ERP si applica?: 0
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: PROOFLINE stagna bianco 45W 3000K CRI80 IP65 DALI
Descrizione del prodotto: PROOFLINE è un apparecchio impermeabile da 1200 mm, con una temperatura di colore di 3000K e un CRI80. Una delle caratteristiche principali è che è multipotenza e con un interruttore si può scegliere tra 24/31/38 e 45W. Ha IP65, che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. Dispone inoltre di un sistema di controllo DALI.
Serie: 0424
Materiale corpo: PP + PC
Materiale diffusore: PC
IP: 65
Tipo: II
IK: 10
Potenza max. (W): 45
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: 142
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 6369
Tensione: 110V
Temperatura colore (K): 3000K
Temperatura colore regolabile (K): 0
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 120
Altezza totale: 80
Lunghezza: 1800
Profondità: 70
Tipo di regolazione del motore: DALI
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01