Pubblica i tuoi prodotti
TEKO - 2 Superficie nero LED HE 48W 3000K 56º

TEKO - 2 Superficie nero LED HE 48W 3000K 56º

TEKO-2 è un apparecchio di superficie nera dall'aspetto contemporaneo con LED integrato, progettato per progetti di restauro illuminotecnico o attività commerciali in generale. Autista non incluso ma necessario. La versione 56° è ideale per l'illuminazione di ristoranti e alberghi, ma anche di sale espositive o musei. Con una temperatura colore di 3000K, questo apparecchio a plafone permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti. Grazie ai LED HE ad alta efficienza potrai ottimizzare la luce emessa e ottenere consumi migliori.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 050501602

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776175136

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Serie: 0504

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

    Lampadina consigliata: Black

    Informazioni massime sul driver: Negro

    Lumen max: Noir

    Tensione: Nero

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 48W

    Lame reversibili: COB LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Tipo di regolazione del motore: 700mA CC

    Formato della lampadina: 4100lm

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): 85

    Larghezza della scatola individuale (MM): 2 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 36°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 176

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 225

    Peso netto della scatola individuale (KG): 127

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico050501602_-_TEKO---2-Black-surface-LED-HE-48W-3000K-56
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaSHADES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)280
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted