Pubblica i tuoi prodotti
Striscia LED 5m 3000K 14,4W

Striscia LED 5m 3000K 14,4W

Striscia LED 5m 3000k 14,4W. La striscia misura 5 metri ma è possibile adattarne la misura effettuando dei tagli ogni 10cm.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 08040201

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776095687

    Articolo tariffario: 8543709099

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Serie: 1465

    Materiale schermo: Silicone

    Materiale diffusore: Silicona

    Materiale paletta: Silicone

    Finitura principale: Silicone

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 72W

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Tipo di regolazione del motore: 24V CV

    Formato della lampadina: 3640lm

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): =80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM

    Volume della scatola Ind. Trawl: 10

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 5000

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico08040201_-_LED-strip-5m-3000K-14-4W
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaSHADES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)10
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Flexible Lighting