Pubblica i tuoi prodotti
Striscia LED orizzontale flessibile IP67 3000K

Striscia LED orizzontale flessibile IP67 3000K

Striscia LED orizzontale flessibile con IP67 e 3000K ideale per progetti. La striscia misura 5 metri ma è possibile adattarne la misura effettuando dei tagli ogni 10cm. Emette una luce con effetto neon.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 08048001

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776237346

    Articolo tariffario: 8543709099

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Serie: 1465

    Materiale schermo: Silicone

    Materiale diffusore: Silicona

    Materiale paletta: Silicone

    Finitura principale: Silicone

    Inclusa la scatola di scarico: F

    Altezza minima di incasso (MM): 67

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 14W/m

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Tipo di regolazione del motore: 24V CV

    Formato della lampadina: 5000lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): 90

    Larghezza della scatola individuale (MM): 5 SDCM

    Volume della scatola Ind. Trawl: 10

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 5000

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico08048001_-_Horizontal-flexible-LEDSTRIP-IP67-3000K
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLED Profiles and Strips
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)80
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Flexible Lighting