Pubblica i tuoi prodotti
Striscia LED 2835 9.6W 160LED/M IP20 2700K CRI80

Striscia LED 2835 9.6W 160LED/M IP20 2700K CRI80

Striscia LED 2835 9.6W 160LED/M IP20 2700K CRI80. La striscia misura 5 metri ma è possibile adattarne la misura effettuando tagli ogni 50mm.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 08050106

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776250482

    Articolo tariffario: 9405499090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1109712

    Serie: 1465

    Inclusa la scatola di scarico: E

    Dimensioni della scatola di scarico: 08050106

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 9,6W/m

    Numero di velocità: Yes

    Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC

    Accessori inclusi nella scatola: 2700K

    Altezza della scatola individuale (MM): =80

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico08050106_-_LED-Strip-2835-9-6W-160LED-M-IP20-2700K-CRI80
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLED Profiles and Strips
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Flexible Lighting