Pubblica i tuoi prodotti
Striscia LED 2835 19.2W 192LED/M IP20 4000K CRI80

Striscia LED 2835 19.2W 192LED/M IP20 4000K CRI80

Striscia LED 2835 19.2W 192LED/M IP20 4000K CRI80. La striscia misura 5 metri ma è possibile adattarne la misura effettuando dei tagli ogni 41,67 mm.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 08050203

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776248878

    Articolo tariffario: 9405499090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1109638

    Serie: 1465

    Inclusa la scatola di scarico: E

    Dimensioni della scatola di scarico: 08050203

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 19,2W/m

    Numero di velocità: Yes

    Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC

    Accessori inclusi nella scatola: 4000K

    Altezza della scatola individuale (MM): =80

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico08050203_-_LED-Strip-2835-19-2W-192LED-M-IP20-4000K-CRI80
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLED Profiles and Strips
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Flexible Lighting