Pubblica i tuoi prodotti
Striscia LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP20

Striscia LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP20

Striscia LED COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP20. La striscia misura 5 metri ma è possibile adattarne la misura effettuando dei tagli ogni 26,3 mm.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 08050501

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776248946

    Articolo tariffario: 9405499090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1089463

    Serie: 1465

    Inclusa la scatola di scarico: F

    Dimensioni della scatola di scarico: 08050501

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 12+12W/m

    Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: 2700 - 6500K

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico08050501_-_LED-Strip-COB-TW-22W-2700-6500K-CRI90-IP20
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLED Profiles and Strips
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Flexible Lighting