Pubblica i tuoi prodotti
Striscia LED COB RGB 15W IP20

Striscia LED COB RGB 15W IP20

Striscia LED COB RGB 15W IP20. La striscia misura 5 metri ma è possibile adattarne la misura effettuando tagli ogni 25mm.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 08050601

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776248960

    Articolo tariffario: 9405499090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Serie: 1465

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W/m

    Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico08050601_-_LED-Strip-COB-RGB-15W-IP20
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLED Profiles and Strips
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Flexible Lighting