Pubblica i tuoi prodotti
Lampadina CANDELA FILAMENTO LED AMBRA E14 2W 2200K

Lampadina CANDELA FILAMENTO LED AMBRA E14 2W 2200K

LAMPADINA CANDELA A FILAMENTO LED AMBRA E14 2W 2200K
Voce di capitolato
  • Riferimento: 17427

    Catalogo: Bombillas

    EAN: 8421776086180

    Articolo tariffario: 8539520000

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000533

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 935923

    Serie: 1745

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Gradi di apertura: Bernstein

    Adatto a Sea Sid: Amber

    Altezza totale: Ámbar

    Lunghezza: Ambre

    Max. Lunghezza: Ambra

    Inclusa la scatola di scarico: G

    Dimensioni della scatola di scarico: 17427

    Diametro del kit soffitto/luce: 2

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E14

    Formato della lampadina: 160lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 2200K

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 100°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 100

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 36

    Peso netto della scatola individuale (KG): 36

    PCS: 36

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico17427_-_Bulb-CANDLE-FILAMENT-LED-AMBER-E14-2W-2200K
  • Famiglia di prodottoBULBS
  • Gruppo di famigliaE14
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.013
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit