Riferimento: 20031-123
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776336094
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: DOMINICA Lampada da parete nera
Descrizione del prodotto: La famiglia DOMINICA disegnata da Faro Lab si ispira alla tendenza estetica avvenuta a Chicago tra il 1900 e il 1940. Questa applique nera è concepita con forme pure e geometriche di uno spiccato stile industriale ma che si distingue per la sua autenticità ed eleganza.
Serie: 2007
Materiale corpo: Acciaio
Materiale schermo: Acciaio
Finitura corpo: Nero Opaco
Finitura schermo: Nero Opaco
Finitura paletta: Nero Opaco
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17463
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 140
Lunghezza: 250
Profondità: 282
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.012586
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 2.63
Peso netto dell'articolo consolidato: 1.03