Pubblica i tuoi prodotti
DOMINICA Lampada da terra nera

DOMINICA Lampada da terra nera

La famiglia DOMINICA disegnata da Faro Lab si ispira alla tendenza estetica avvenuta a Chicago tra il 1900 e il 1940. Questa lampada da terra nera è concepita con forme pure e geometriche di uno spiccato stile industriale ma che si distingue per la sua autenticità ed eleganza.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 20034-123

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776336032

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Terra

    Descrizione commerciale: DOMINICA Lampada da terra nera

    Descrizione del prodotto: La famiglia DOMINICA disegnata da Faro Lab si ispira alla tendenza estetica avvenuta a Chicago tra il 1900 e il 1940. Questa lampada da terra nera è concepita con forme pure e geometriche di uno spiccato stile industriale ma che si distingue per la sua autenticità ed eleganza.

    Serie: 2007

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Acciaio

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Finitura schermo: Nero Opaco

    Finitura paletta: Nero Opaco

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 1500

    Profondità: 416

    Diametro della base: 300

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.02852

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 7.3

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5.47

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20034-123_-_DOMINICA-Black-floor-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)5.47
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra