Pubblica i tuoi prodotti
NILA Piantane nero e bianco avorio

NILA Piantane nero e bianco avorio

L'eleganza incontra la funzionalità nella lampada da terra per soggiorno NILA. Con un paralume cilindrico bianco sporco e una struttura nera, questa applique dal design d'avanguardia valorizza qualsiasi spazio. Contemporaneo e pratico.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 20055

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776350649

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Terra

    Descrizione commerciale: NILA Piantane nero e bianco avorio

    Descrizione del prodotto: L'eleganza incontra la funzionalità nella lampada da terra per soggiorno NILA. Con un paralume cilindrico bianco sporco e una struttura nera, questa applique dal design d'avanguardia valorizza qualsiasi spazio. Contemporaneo e pratico.

    Serie: 2015

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Tessile

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Finitura schermo: Bianco Sporco

    Finitura paletta: Bianco Sporco

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17464

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 1400

    Lunghezza: 300

    Profondità: 300

    Diametro totale: 300

    Diametro della base: 300

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 7.775

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5.05

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20055_-_NILA-Black-and-off-white-floor-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioTessuto
  • Peso Netto (Kg)5.05
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra