Riferimento: 20061
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776167575
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1086285
Fissaggio: Parete
Serie: 2006
Materiale schermo: Steel+Wood
Materiale diffusore: Acero+Madera
Materiale paletta: Acier+Bois
Finitura principale: Acciaio+Legno
Codice sorgente luminosa: PMMA
IP: PMMA
IK: PMMA
Potenza max. (W): PMMA
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Eiche
Lampadina consigliata: Oak
Informazioni massime sul driver: Roble
Lumen max: Chêne
Tensione: Rovere
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: F
Dimensioni della scatola di scarico: L00118
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 6
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 67lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 130
Peso lordo della scatola individuale (KG): 270
Peso netto della scatola individuale (KG): 50