Pubblica i tuoi prodotti
WHIZZ Sospensione bianco e azzurro

WHIZZ Sospensione bianco e azzurro

WHIZ è una famiglia di apparecchi di design creata da Christoph Friedrich Wagner, che comprende finiture di tendenza come la combinazione di bianco e blu. Questa sospensione di design è perfetta per progetti di illuminazione d'interni.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 20169

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776345751

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SOSPENSIONE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: WHIZZ Sospensione bianco e azzurro

    Descrizione del prodotto: WHIZ è una famiglia di apparecchi di design creata da Christoph Friedrich Wagner, che comprende finiture di tendenza come la combinazione di bianco e blu. Questa sospensione di design è perfetta per progetti di illuminazione d'interni.

    Serie: 2016

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Acciaio

    Finitura corpo: Blu

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17496

    Altezza totale: 1760

    Lunghezza: 250

    Profondità: 250

    Diametro totale: 250

    Diametro della calotta: 100

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.005704

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1,268

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,989

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20169_-_WHIZZ-White-and-blue-pendant-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSUSPENSION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)989
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione