Pubblica i tuoi prodotti
TENDER Lampada plafoniera grigio 2700K
TENDER Lampada plafoniera grigio 2700K

    TENDER Lampada plafoniera grigio 2700K

    TENDER è una plafoniera grigia contemporanea ed elegante, ma anche sobria e senza tempo con cui potrai illuminare la tua casa. TENDER fornisce una luce uniforme ideale. Con una temperatura colore di 2700K che permette di creare atmosfere piacevoli e accoglienti.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 20092

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776346529

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1814417

      Categoria: INTERNO

      Sottocategoria: SUPERFICIE

      Fissaggio: Parete

      Descrizione commerciale: TENDER Lampada plafoniera grigio 2700K

      Descrizione del prodotto: TENDER è una plafoniera grigia contemporanea ed elegante, ma anche sobria e senza tempo con cui potrai illuminare la tua casa. TENDER fornisce una luce uniforme ideale. Con una temperatura colore di 2700K che permette di creare atmosfere piacevoli e accoglienti.

      Serie: 2013

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale diffusore: PC

      Finitura corpo: Grigio Chiaro

      Finitura diffusore: Opale

      Sorgente luminosa Classe energetica: F

      Codice sorgente luminosa: L00327

      IP: 20

      Tipo: II

      Potenza max. (W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Sorgente luminosa: SMD LED

      Sorgente luminosa inclusa: Yes

      Lumen max: 1369lm

      Tensione: 220V-240V

      Temperatura colore (K): 2700K

      CRI: 90

      Altezza totale: 82

      Lunghezza: 450

      Profondità: 450

      Diametro totale: 450

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Volume della scatola Ind. Trawl: 0.046349

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 4.3

      Peso netto dell'articolo consolidato: 3,80

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico20092_-_TENDER-Grey-ceiling-lamp-2700K
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)380
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted