Pubblica i tuoi prodotti
FRAME Lampada da parete oro vecchio/beig con lettore LED
FRAME Lampada da parete oro vecchio/beig con lettore LED
FRAME Lampada da parete oro vecchio/beig con lettore LED

    FRAME Lampada da parete oro vecchio/beig con lettore LED

    FRAME è un apparecchio da parete di design di NAHTRANG per l'illuminazione di interni. Dispone di un pulsante integrato nella base per facilitarne l'utilizzo, è pensata per la camera da letto e per progetti di ristorazione o lavorativi in ​​genere, come camere d'albergo. La finitura della struttura è oro antico e lo schermo è beige. Grazie al suo lettore LED, integra la funzione di illuminazione ambientale con la funzione di lettura.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 20173-02

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776233355

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Parete

      Serie: 2017

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Finitura schermo: Textile

      Finitura diffusore: Textil

      Finitura paletta: Textile

      Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Altes Gold

      Lampadina consigliata: Old Gold

      Informazioni massime sul driver: Oro Viejo

      Lumen max: Vieil Or

      Tensione: Oro Vecchio

      Temperatura colore (K): Beige

      Intervallo K regolabile: Beige

      Temperatura colore regolabile (K): Beige

      CRI: Beige

      MAC ADAM STEP: Beige

      Profondità: Beige

      Diametro totale: Beige

      Diametro della calotta: Beige

      Diametro della base: Beige

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      Accessorio correlato: 3

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17463

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 320

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 190

      Peso netto della scatola individuale (KG): 280

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico20173-02_-_frame-old-gold-beige-wall-lamp-with-led-reader
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL