Pubblica i tuoi prodotti
SAVOY Lampada da parete con lettore bianca/bianca
SAVOY Lampada da parete con lettore bianca/bianca
SAVOY Lampada da parete con lettore bianca/bianca
SAVOY Lampada da parete con lettore bianca/bianca

    SAVOY Lampada da parete con lettore bianca/bianca

    SAVOY è un'applique bianca con paralume in tessuto bianco per illuminazione di interni disegnata da Isaac Piñeiro. La sua struttura è caratterizzata dall'anello situato nella parte superiore attraverso il quale la luce si riflette creando un bellissimo riflesso. Grazie al suo lettore LED, integra la funzione di illuminazione ambientale con la funzione di lettura.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 20302-92

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776233409

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Parete

      Serie: 2045

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Finitura schermo: Textile

      Finitura diffusore: Textil

      Finitura paletta: Textile

      Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

      Codice sorgente luminosa: Stahl

      IP: Steel

      IK: Acier

      Potenza max. (W): Acciaio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

      Lampadina consigliata: White

      Informazioni massime sul driver: Blanco

      Lumen max: Blanc

      Tensione: Bianco

      Temperatura colore (K): Weiß

      Intervallo K regolabile: White

      Temperatura colore regolabile (K): Blanco

      CRI: Blanc

      MAC ADAM STEP: Bianco

      Profondità: Weiß

      Diametro totale: White

      Diametro della calotta: Blanc

      Diametro della base: Bianco

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      Accessorio correlato: 3

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17463

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 499

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 230

      Peso netto della scatola individuale (KG): 265

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico20302-92_-_savoy-white-white-wall-lamp-with-reader
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL