Pubblica i tuoi prodotti
TATAWIN Lampada da parete bianca

TATAWIN Lampada da parete bianca

TATAWIN è una famiglia di apparecchi d'illuminazione progettata da Adolfo Abejón. La forma del paravento ricorda la parte superiore delle caratteristiche case di Tataouine, città situata nel sud-est della Tunisia. Questa applique compatta ed elegante ha un corpo in alluminio e un paralume in vetro opalino bianco.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 20335-116

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776325128

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: TATAWIN Lampada da parete bianca

    Descrizione del prodotto: TATAWIN è una famiglia di apparecchi d'illuminazione progettata da Adolfo Abejón. La forma del paravento ricorda la parte superiore delle caratteristiche case di Tataouine, città situata nel sud-est della Tunisia. Questa applique compatta ed elegante ha un corpo in alluminio e un paralume in vetro opalino bianco.

    Serie: 2047

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale schermo: Vetro

    Finitura corpo: Nero Satinato

    Finitura schermo: Opale

    Finitura paletta: Opale

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27 G45

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17462

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 155

    Lunghezza: 184

    Profondità: 140

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.0046616

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.958

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0.9

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20335-116_-_TATAWIN-White-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Peso Netto (Kg)0.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete