Pubblica i tuoi prodotti
LUANG M Lampada da tavolo nera/cammello

LUANG M Lampada da tavolo nera/cammello

LUANG M è un apparecchio da tavolo di produzione locale progettato da Faro Lab. La collezione di apparecchi Luang si ispira all'arte e all'artigianato degli oggetti realizzati con papiro e fibre naturali nel sud-est asiatico; nel modo in cui creano oggetti volumetrici di grande poetica e complessità formale da elementi piani. Ha una struttura minimalista che contrasta profondamente con l'aspetto libero e organico del suo schermo, il quale, non avendo struttura ed essendo materializzato solo in papiro, è illuminato nella sua interezza. Lo schermo di questo modello è di colore cammello e fornisce una luce organica.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 23002-58

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776323995

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Tavolo

    Descrizione commerciale: LUANG M Lampada da tavolo nera/cammello

    Descrizione del prodotto: LUANG M è un apparecchio da tavolo di produzione locale progettato da Faro Lab. La collezione di apparecchi Luang si ispira all'arte e all'artigianato degli oggetti realizzati con papiro e fibre naturali nel sud-est asiatico; nel modo in cui creano oggetti volumetrici di grande poetica e complessità formale da elementi piani. Ha una struttura minimalista che contrasta profondamente con l'aspetto libero e organico del suo schermo, il quale, non avendo struttura ed essendo materializzato solo in papiro, è illuminato nella sua interezza. Lo schermo di questo modello è di colore cammello e fornisce una luce organica.

    Serie: 2300

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Pergamena

    Finitura corpo: Nero

    Finitura schermo: Camel

    Finitura paletta: Camel

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 465

    Lunghezza: 420

    Profondità: 300

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0,013371

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1,86

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1,5

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico23002-58_-_LUANG-M-Black-camel-table-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioCellulosa
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo