Riferimento: 23066
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776346574
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Tavolo
Descrizione commerciale: LUANG XS Lampada da tavolo nera/cammello
Descrizione del prodotto: LUANG nel modo in cui creano oggetti volumetrici di grande poetica e complessità formale da elementi piani. Ha una struttura minimalista che contrasta profondamente con l'aspetto libero e organico del suo schermo, il quale, non avendo struttura ed essendo materializzato solo in papiro, è illuminato nella sua interezza. Lo schermo di questo modello è di colore cammello e fornisce una luce organica.
Serie: 2300
Materiale corpo: Acciaio
Materiale schermo: Pergamena
Finitura corpo: Nero
Finitura schermo: Camel
Finitura paletta: Camel
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E14
Sorgente luminosa inclusa: No
Lampadina consigliata: 17461
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 207
Lunghezza: 203
Profondità: 129
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No