Riferimento: 24023-34
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776233706
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Terra
Serie: 2402
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Textile
Finitura diffusore: Textil
Finitura paletta: Textile
Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile
Codice sorgente luminosa: PC
IP: PC
IK: PC
Potenza max. (W): PC
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Temperatura colore (K): Grau
Intervallo K regolabile: Grey
Temperatura colore regolabile (K): Gris
CRI: Gris
MAC ADAM STEP: Grigio
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Profondità: Grau
Diametro totale: Grey
Diametro della calotta: Gris
Diametro della base: Grigio
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17464
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 1200
Peso lordo della scatola individuale (KG): 320
Peso netto della scatola individuale (KG): 320
PCS: 320