Pubblica i tuoi prodotti
MONTREAL Lampada da parete con lettore bianca/bianca
MONTREAL Lampada da parete con lettore bianca/bianca
MONTREAL Lampada da parete con lettore bianca/bianca

    MONTREAL Lampada da parete con lettore bianca/bianca

    Lampada da parete con lettore a LED bianca con paralume in tessuto bianco. MONTREAL è una collezione di apparecchi di design di Nahtrang. Grazie al piccolo gancio presente nella parte superiore delle sue strutture, rinnova una serie classica per progetti residenziali, d'ufficio o di ospitalità. Questa lampada è ideale per illuminare un ingresso o come punto luce in un angolo.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 24032-01

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776233768

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Parete

      Serie: 350

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Finitura schermo: Textile

      Finitura diffusore: Textil

      Finitura paletta: Textile

      Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

      Lampadina consigliata: Matt White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

      Lumen max: Blanc Mat

      Tensione: Bianco Opaco

      Temperatura colore (K): Weiß

      Intervallo K regolabile: White

      Temperatura colore regolabile (K): Blanco

      CRI: Blanc

      MAC ADAM STEP: Bianco

      Profondità: Weiß

      Diametro totale: White

      Diametro della calotta: Blanc

      Diametro della base: Bianco

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      Accessorio correlato: 3

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17463

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 390

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 215

      Peso netto della scatola individuale (KG): 260

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24032-01_-_montreal-white-white-wall-lamp-with-reader
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL