Pubblica i tuoi prodotti
ACADEMY Lampada da tavolo cromo
ACADEMY Lampada da tavolo cromo
ACADEMY Lampada da tavolo cromo
ACADEMY Lampada da tavolo cromo

    ACADEMY Lampada da tavolo cromo

    Versione da tavolo di ACADEMY, una collezione di lampade di design di Nahtrang che si caratterizza per il suo stile semplice e classico. Ideale per la sala da pranzo o per gli spazi lettura, poiché la luce è regolabile. Questa lampada è facile da accendere/spegnere grazie al sistema Touch Dimmer.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 28202

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776144903

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: 0

      Fissaggio: Tavolo

      Serie: 2820

      Materiale schermo: Aluminium+Steel

      Materiale diffusore: Aluminio+Acero

      Materiale paletta: Aluminium+Acier

      Finitura principale: Alluminio+Acciaio

      Codice sorgente luminosa: PMMA

      IP: PMMA

      IK: PMMA

      Potenza max. (W): PMMA

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Chrom

      Lampadina consigliata: Shiny Chrome

      Informazioni massime sul driver: Cromo Brillo

      Lumen max: Chrome Brillant

      Tensione: Cromo Lucido

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 4W

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      Formato della lampadina: 350lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 539

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 447

      Peso netto della scatola individuale (KG): 160

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28202_-_academy-led-chrome-table-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111510
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL